The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • TXM646T
    EAN
    3250618502015
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX

    KNX e/s Elektroniczny sterownik grzewczy 6-krotny, 24/230 V AC TXM646T

    Cena
    859,00  zł
    / szt. *
    859,00  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty podobne

    TYMS646T

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX e/s Elektroniczny sterownik grzewczy 6-krotny, 24/230 V AC

    TXM646T

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Łącz­ność
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    Napięcie
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    • Napięcie wyjściowe
      24 - 230 V
    • Napięcie pomoc­nicze
      110 - 230 V
    Moc
    • Pobór mocy podczas pracy
      1 VA
    • Zużycie energii w trybie czuwania
      0,40 W
    Prąd elek­tryczny
    • Maksy­malny prąd łącze­niowy
      0,16 A
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 45 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.5 - 4 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.5 - 4 mm²
    Wymiary
    • Liczba jednostek szero­kości
      4
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Funkcja bloko­wania może być akty­wowana na każde wyjście sterow­nika za pomocą przy­cisków stero­wania ręcz­nego lub magistrali, Z funkcją ochrony zaworów
    • Bezpiecznik
      Zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (sygna­lizacja za pomocą diody LED)
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXM646T
    PDF
    RoHS report TXM646T
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TXM646T | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TXM646T

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TXM646T | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TXM646T

      KNX e/s Elektroniczny sterownik grzewczy 6-krotny, 24/230 V AC

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2017-03-17 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2017-03-17

      PDF
      2,29 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2017-03-17 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2017-03-17

      PDF
      3,56 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie ETS Database for TXM646T | Hager Polska

      ETS Database for TXM646T

      Baza danych produktów KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      209,12 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-04 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-04

      PDF
      134,96 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      KNX easy / system Elektroniczne sterowniki grzewcze; TXM…, TYM…

      PDF
      190,95 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32