![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
KNX e/s Elektroniczny sterownik grzewczy 6-kr z 12 reg. temperatury 24/230 V AC TXM646R
EAN
3250618502046
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
1061,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do systemów magistralnych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Łączność
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
Napięcie
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
-
Napięcie wyjściowe24 - 230 V
-
Napięcie pomocnicze110 - 230 V
Moc
-
Pobór mocy (praca)1 VA
-
Zużycie energii w trybie oczekiwania0,40 W
Prąd elektryczny
-
Maksymalny prąd łączeniowy0,16 A
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego0.5 - 4 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego0.5 - 4 mm²
Pojemność
-
Liczba modułów4
Tekst
-
FunkcjaFunkcja blokowania może być aktywowana na każde wyjście sterownika za pomocą przycisków sterowania ręcznego lub magistrali, Z funkcją ochrony zaworów
-
BezpiecznikZabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (sygnalizacja za pomocą diody LED)
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2017-03-17
PDF2,29 MBInstrukcja montażu pl-PL 2017-03-17
PDF3,56 MB -
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD773,22 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
TXM646R Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-03-02
PDF190,95 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-04
PDF134,96 kB
Więcej materiałów