KNX e/s Wejście przyciskowe 2-krotne, podtynkowe TXB302
EAN
3250616049420
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
329,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
System magistralnymagistrala EIB
Ustawienia
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS, easy
Prąd elektryczny
-
Liczba obwodów wejściowych2
Sprzęt
-
Wymagane zewnętrzne napięcieNie
-
Częstotliwość radiowa dwukierunkowaNie
-
Z bateriąNie
-
Z układem sterowania HVACNie
Łączność
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Tylko do użytku wewnętrznego
-
Liczba półmodułów 17,5 mm0
Oświetlenie
-
Do sterowania LEDNie
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy0 - 45 °C
Napięcie
-
Zakres napięcia wejściowego5 - 5 V
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
-
Typ napięcia zasilaniaDC
-
Napięcie zasilania systemu30 V DC poprzez magistralę
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2021-12-23
PDF1017,39 kB -
Baza danych produktów KNX
Logiciel d'application ETS du TXB302
Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD268,56 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
KNX easy / system Wejścia przyciskowe 2- i 4-krotne; TXB…
PDF190,04 kB
Więcej materiałów