KNX e/s Zasilacz KNX 2 x 30 V DC 320 mA TXA116
EAN
3250616049000
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
1586,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów4
Łączność
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
Napięcie
-
Zakres napięcia pracy230 - 230 V
-
Napięcie wyjściowe28 - 32 V
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego0.75 - 2.5 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego0.75 - 2.5 mm²
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Dodatkowe informacje
-
BezpiecznikZ elektroniczną ochroną przed zwarciem i przeciążeniem
-
RozgałęzienieWymagane jest podłączenie przewodu ochronnego
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi quickconnect
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF423,74 kB -
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD30,75 kBBaza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD514,61 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
KNX Zasilacze; TXA1...
PDF191,29 kB
Więcej materiałów