KNX e/s Tygodniowy zegar sterujący z synchronizacją DCF77 przez antenę TXA023
EAN
3250616040984
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
1644,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
EG005
Klucz programujący do zegarów cyfrowych EG103x/EG203x/EE180/EE181/TXA022/TXA023
78,00zł/ szt.
Akcesoria opcjonalne
-
Antena DCF 1 dostępne produkty
-
Akcesoria/części do zegarów sterujących 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Ustawienia
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS, easy
Napięcie
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
Łączność
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
Sprzęt
-
Liczba kanałów2
-
Przełączanie na czas letni/zimowyTak
Dostarczane wyposażenie
-
Z połączeniem magistraliTak
Funkcje
-
Zasilanie rezerwowe43830 h
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - +45 °C
Materiały
-
KolorJasnoszary
Dodatkowe informacje
-
FunkcjaAntena radiowa umożliwiająca odbiór sygnału DFC, Funkcje, np. załaczanie, ściemnianie, żaluzje, sceny świetlne, ogrzewania, tryby pracy, data, godzina
Pojemność
-
Liczba modułów2
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 10 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1 - 6 mm²
Wymiary
-
Wysokość85 mm
-
Szerokość36 mm
-
Głębokość97 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR 2009-10-23
PDF3,04 MB -
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD524,88 kBBaza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD41,16 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
KNX Zegary sterujące; TXA02...
PDF184,61 kB
Więcej materiałów