The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • TX510
    EAN
    3250616045101
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX

    KNX e/s Czujnik obecności z portem BCU, 2 kanałowy, p/t TX510

    Cena
    1 778,00  zł
    / szt. *
    1 778,00  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX e/s Czujnik obecności z portem BCU, 2 kanałowy, p/t

    TX510

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS, easy
    • Minimalny cykl pracy
      30 s
    Wymiary
    • Wyso­kość montażu
      4 - 4 m
    • Zale­cana wyso­kość montażu
      2,5 - 3,5 m
    Funkcje
    • Maksy­malny cykl pracy
      60 min
    Łącz­ność
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    Napięcie
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    Dostar­czane wypo­sażenie
    • Z połącze­niem magistrali
      Tak
    Prąd elek­tryczny
    • Pobór prądu przez magistralę trans­misji danych
      12 mA
    Wykrywanie
    • Kąt detekcji
      360 - 360
    • Kąt detekcji w poziomie
      360 - 360
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      0 - 45 °C
    Materiały
    • Materiał
      Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS), Poli­węglan (PC)
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Funkcje załaczania, funkcje ściem­nia­nia, funkcje stero­wania role­tami, funkcje wartości nadaj­nika, funkcje stero­wania wymu­szonego, funkcje scen, funkcje ogrze­wania oraz funkcje czasowe, tryb 2-ka­na­łowy
    • Montaż
      Do montażu sufi­to­wego w pusz­kach n/t 60 lub pusz­kach p/t do ścia­nach karto­nowo-gip­so­wych
    Zasięg
    • Maksy­malny zasięg na wprost
      7 m
    • Maksy­malny zasięg boczny
      6 m

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration TX510
    PDF
    Hager RoHS report TX510
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TX510 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TX510

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TX510 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TX510

      KNX e/s Czujnik obecności z portem BCU, 2 kanałowy, p/t

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-07-26 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-07-26

      PDF
      4,60 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TX510 | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TX510

      Baza danych produktów KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD2
      89,46 kB
    • Opis funkcjonowania

      Zdjęcie Description d'application TX510 | Hager Polska

      Description d'application TX510

      Opis funkcjonowania en-GB 2020-01-01

      PDF
      964,05 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      KNX Czujniki obecności; TX51…, TXC51…

      PDF
      186,85 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32