The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • TX320
    EAN
    3250616043206
    Liczba w opakowaniu
    1 Sztuka
    Grupa rabatowa
    KNX

    KNX Termostat Tebis TX/KNX TX320

    Cena
    1 914,00  zł
    / Sztuka *
    1 914,00  zł
    / Sztuka *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    KNX Termostat Tebis TX/KNX

    TX320

    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja

    Specyfikacja techniczna

    Funkcje
    • Możliwa praca równoległa
      Nie
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9003
      9010
    Wymiary
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      40 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      0 - 45 °C
    • Klasa efek­tyw­ności ener­getycznej
      IV (2%)
    Napięcie
    • Napięcie robocze magistrali
      30 - 30 V
    Dodat­kowe infor­macje
    • Temperatura
      Dodat­kowe przy­łącze dla zewnętrz­nego czuj­nika temperatury
    • Montaż
      Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokół

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration TX320
    PDF
    RoHS report TX320
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie TX320 | Hager Polska

      Zdj?cie produktu TX320

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa TX320 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TX320

      KNX Termostat Tebis TX/KNX

      PDF
    • ProductInstallationManual

      Zdj?cie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2021-11-29 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2021-11-29

      PDF
      6,47 MB
    • ProductETSBase

      Zdj?cie Logiciel d'application ETS du TX320 | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TX320

      Baza danych produktów KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD2
      228,05 kB
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-09

      PDF
      118,02 kB
    Wi?cej materia?ów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32