KNX q/e/s Pilot radiowy 6-kanałowy KNX RF TU406
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Częstotliwość transmisji868 - 868 MHz
-
Zakres napięcia pracy6 - 6 V
-
Protokół radiowyKNX Radio
-
Kategoria odbiornika2
-
Liczba przycisków6
-
Klasa ochronności IPIP30
-
Zakres temperatur pracy0 - 45 °C
-
KolorBiały
-
Wysokość133,6 mm
-
Szerokość50,2 mm
-
Głębokość16 mm
-
Z bateriąTak
-
Żywotność baterii5 lat
-
FunkcjaŁatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wył., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2022-03-24
PDF1,90 MB -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
Dane techniczne - Załącznik do produktu International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5240,98 kBBaza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD159,17 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
KNX quicklink / easy / system Piloty radiowe; TU4...
PDF193,90 kB