KNX q/e/s Pilot radiowy 4-kanałowy KNX RF TU404

EAN
3250616014046
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
511,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Funkcje dodat­kowe ETS
    funkcje dodat­kowe ETS: +6 scen, tryb pracy wł./wył., łącznik przy­ciskowy, wskaźnik stanu, wartość ściem­niania
  • Funkcje quic­klink
    funkcje quic­klink: prze­łączanie, ściem­nia­nie, obsługa żalu­zji, 2 sceny, stero­wanie czasowe, łącznik przy­ciskowy (zestyk zwier­ny), pamięć
Połączenia
  • Protokół radiowy
    KNX
  • Kategoria odbior­nika
    2
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    15.8 mm
  • Wyso­kość produktu
    83 mm
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    83 x 46,5 x 15,8 mm
  • Szero­kość produktu
    46.5 mm
Często­tliwość
  • Często­tliwość trans­misji
    868 MHz
  • Często­tliwość nadaj­nika radio­wego
    868.3 MHz
Moc
  • Moc nadaj­nika radio­wego
    < 10 mW
Wypo­sażenie
  • Liczba kanałów radio­wych
    4
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 1 - dystrybucja
    z polem opisowym
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP50
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…45 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie