KNX q/e/s Pilot radiowy 2-kanałowy KNX RF TU402
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Częstotliwość transmisji868 - 868 MHz
-
Zakres napięcia pracy6 - 6 V
-
Protokół radiowyKNX Radio
-
Kategoria odbiornika2
-
Liczba przycisków2
-
Klasa ochronności IPIP50
-
Zakres temperatur pracy-10 - 45 °C
-
Wysokość83 mm
-
Szerokość46,5 mm
-
Głębokość15,80 mm
-
Z bateriąTak
-
Żywotność baterii5 lat
-
FunkcjaŁatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wył., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2009-07-03
PDF5,79 MB -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
Dane techniczne - Załącznik do produktu International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5166,70 kBBaza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD138,06 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
KNX quicklink / easy / system Piloty radiowe; TU4...
PDF193,90 kB