KNX q/e/s 2-kanałowe wejście przyciskowe, na baterie, jasnoszary TRM702A

EAN
3250615989024
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
317,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • System magistralny (bus)
    bez
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Funkcje
  • Modul magistralowy odlaczalny
    Nie
  • Funkcje dodat­kowe ETS
    funkcje dodat­kowe ETS: +6 scen, tryb pracy wł./wył., 1 stero­wanie przy­ciskowe góra/dół, łącznik przy­ciskowy, 2 x alarm, wskaźnik stanu
  • Funkcja
    funkcja resetu (do ustawień fabrycz­nych)
Konfi­guracja
  • Fabrycznie przy­go­to­wane
    w komplecie z 4-żyłowym prze­wodem
  • Liczba modułów
    0
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    tak
  • Stero­wanie
    stero­wanie za pomocą np. łącz­nika, łącz­nika przy­cisko­wego, łącz­nika czaso­wego, zegara sterującego żalu­zjami, kontak­tronu
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem konfi­guracyjnym
Połączenia
  • Protokół radiowy
    KNX
  • Kategoria odbior­nika
    2
  • Wejścia cyfrowe
    z 2 niezależ­nymi wejsciami cyfro­wymi do zestyków bezpo­ten­cja­łowych
Napięcie
  • Rodzaj wejścia napięcia 1
    DC
  • Napięcie wejściowe
    3 V
Prąd
  • Liczba obwodów wejścio­wych
    2
  • Prąd sygna­łowy na wejściu
    33 µA
  • Pra wejściowy na wejście
    1 mA
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    11 mm
  • Wyso­kość produktu
    39 mm
  • Szero­kość produktu
    41 mm
Często­tliwość
  • Często­tliwość nadaj­nika radio­wego
    868.3 MHz
Długość prze­wodu
  • Maksy­malna długość prze­wodów do przy­cisku sterującego
    10 mm
Moc
  • Moc nadaj­nika radio­wego
    < 25 mW
Konfi­guracja sieci
  • Sieć
    niezależny od sieci zasilającej
Pomiary
  • Napięcie prób­ko­wania wejścio­wego
    na kanał 5 V
Bateria
  • Żywot­ność baterii [lata]
    ≈ 5
  • Baterie / Akumu­latory
    z baterią litową 3 V typ: CR 2430
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    jasnoszary
  • Powierzchnia
    mat
Stero­wanie LED
  • BLC
    z diodą LED konfi­guracji
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do zabu­dowy pod mechanizmami podtyn­ko­wymi
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    0,5 / 1,5mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    0,5 / 1,5mm²
  • Połączony z
    Łącznik przy­ciskowy
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    integracja z systemem KNX-TP poprzez sieć radiową KNX/bramkę natyn­kową TP
Przewód
  • Długość prze­wodu
    20 cm
Ustawienia
  • Progra­mo­wanie
    bezna­rzędziowa konfi­guracja quic­klink przy użyciu przy­cisków i wyświe­tlacza LED
Wypo­sażenie
  • Liczba kanałów radio­wych
    2
  • Liczba połączeń quic­klink
    maks. 20 nadaj­ników/od­bior­ników
Zasto­so­wanie
  • Czas impulsu
    min. 50 ms
Norma
  • Normy
    EN 300220-2 ; EN 301489-3 ; EN 50491-3 ; EN 60950-1
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…50 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 %
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX radiowy – czuj­niki
  • Grupa urządzeń
    TRM
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie