KNX q/e/s Ściemniacz elektroniczny 1-kr + 2 wejścia bezpotencjałowe TRM691E

EAN
3250615989048
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
584,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Funkcje dodat­kowe ETS
    funkcje dodat­kowe ETS: +6 scen, tryb pracy wł./wył., wartość ściem­nia­nia, stero­wanie wymu­szone, wskaźnik stanu, wskaźnik natężenia oświe­tle­nia, funkcja repeatera
  • Funkcja
    funkcja resetu (do ustawień fabrycz­nych)
  • Sceny świetlne
    wywoływanie scen za pomocą urządzeń radio­wych KNX ; możliwość zablo­ko­wania zapa­mię­ty­wania scen
  • Funkcje quic­klink
    funkcje quic­klink: ściem­nia­nie, 2 sceny, stero­wanie czasowe, łącznik przy­ciskowy (zestyk zwierny)
  • Płynny start
    łagodny start
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    0
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    tak
  • Obsługa
    z ręcznym stero­waniem wł./wył., jaśnie­j/ciem­niej
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem konfi­guracyjnym i funk­cyjnym
Połączenia
  • Protokół radiowy
    KNX
  • Kategoria odbior­nika
    2
Bezpiecznik
  • Bezpiecznik
    zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (bez­piecznik elek­tro­niczny)
Wymiary
  • Wymiary (Ø x H)
    56 x 38 mm
  • Śred­nica
    56 mm
  • Wyso­kość
    38 mm
Często­tliwość
  • Często­tliwość odbior­nika radio­wego
    868.3 MHz
Moc
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    10 / 200 W
  • Trans­for­ma­tory konwen­cjonalne
    10…175 VA
  • Trans­for­ma­tory elek­tro­niczne
    10…175 W
Stero­wanie LED
  • Maksy­malna liczba lamp LED/CFL
    8
  • Lampy LED z możliwo­ścią ściem­niania
    3…50 W
  • Moc oświe­tlenia lamp LED
    50 W
  • BLC
    z diodą kontrolną LED do sygna­lizacji wł./wył. ; z diodą LED konfi­guracji i funkcji
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    200 W
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    10…200 W
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    0,5 / 1,5mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    0,5 / 2,5mm²
  • Rodzaj obcią­żenia
    uniwer­salny
  • Liczba styków
    1
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    integracja z systemem KNX-TP poprzez sieć radiową KNX/bramkę natyn­kową TP
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    quic­klink
  • Progra­mo­wanie
    bezna­rzędziowa konfi­guracja quic­klink przy użyciu przy­cisków i wyświe­tlacza LED
Dostawa
  • Z połącze­niem magistrali
    Nie
Wypo­sażenie
  • Liczba wyjść
    1
  • Liczba wejść
    2
  • Rodzaj ściem­niacza
    uniwer­salny
  • Wejście rozsze­rzone
    Tak
  • Liczba połączeń quic­klink
    maks. 20 nadaj­ników/od­bior­ników
  • Rodzaj produktu:
    rodzaj produktu: ściem­niacz
  • Trans­mitter duty cycle
    1 %
  • Zasada ściem­niania
    regulacja poprzez obcinanie lub wycinanie fazy w zależ­ności od rodzaju obcią­żenia, "samo­ucząca"
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -15…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…70 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX radiowy – elementy wyko­nawcze
  • Rodzina produk­tów:
    rodzina produk­tów: wyjścia
  • Grupa urządzeń
    TRM
  • Główna linia projek­towa
    Berker.Net
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie