KNX q/e/s Natynkowy nadajnik radiowy 1-krotny, IP55 TRE301
EAN
3250615989277
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
455,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Częstotliwość
-
Częstotliwość nadajnika radiowego868,30 MHz
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 55 °C
Łączność
-
Kategoria odbiornika2
-
Protokół radiowyKNX Radio
Funkcje
-
Z termostatem pokojowymNie
Napięcie
-
Zakres napięcia pracy3 - 3 V
Wymiary
-
Wbudowane puszki podtynkowe25 mm
-
Wysokość76 mm
-
Szerokość49 mm
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Wykończenie powierzchniPołysk, Mat
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Dodatkowe informacje
-
FunkcjaŁatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wył., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, Konfiguracja może zostać przesłana z urządzenia głównego, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
-
MontażDo mocowania za pomocą śrub lub do montażu z mocowaniem samoprzylepnym, Do montażu pionowego i poziomego
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-10-08
PDF3,32 MB -
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD135,22 kBBaza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5133,86 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
KNX quicklink / easy / system Natynkowe nadajniki radiowe; TRE3...
PDF194,03 kB
Więcej materiałów