
Sprzęgło TV/SAT TN231
EAN
3250615942319
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
322,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Łączność
-
Rodzaj wejścia1x wejście 0,15 - 862 MHz + 1 wejście 950 - 2500 MHz
-
Rodzaj wyjścia1x wyjście 0,15 - 2500 MHz.
Wymiary
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość55 mm
-
Długość25 mm
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo F
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej