The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice i akcesoria multimedialne
    • Akcesoria do rozdzielnic tele­­tech­nicz­nych
    • TN001S
    EAN
    3250615949998
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Akcesoria do rozdzielnic tele­­tech­nicz­nych

    Patch moduł kat.5e FTP 1xRJ45 do TS35 TN001S

    Cena
    221,20  zł
    / szt. *
    221,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Patch moduł kat.5e FTP 1xRJ45 do TS35

    TN001S

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      RJ45
    Materiały
    • Kolor
      Jasnoszary
    Iden­ty­fi­kacja
    • Kategoria
      Cat5e

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2022-05-02
    PDF
    318,04 kB
    REACH declaration TN001S
    PDF
    RoHS report TN001S
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TN001S | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TN001S

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TN001S | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TN001S

      Patch moduł kat.5e FTP 1xRJ45 do TS35

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-17 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-17

      PDF
      171,64 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18

      PDF
      185,20 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-01-28

      PDF
      122,04 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UM00K4 - FWU Patch-Panel 24 M BTR
      UM00K4
      FWU Patch-Panel 24 M BTR
      Cena
      159,60  zł
      / szt. *
      159,60  zł
      / szt. *
    • 2
      VZ30US - Moduł KEYSTONE gniazdo USB 3.0, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały
      VZ30US
      Moduł KEYSTONE gniazdo USB 3.0, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały
      Cena
      121,70  zł
      / szt. *
      121,70  zł
      / szt. *
    • 3
      VZ20HA - Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk kątowy 90°, biały
      VZ20HA
      Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk kątowy 90°, biały
      Cena
      168,10  zł
      / szt. *
      168,10  zł
      / szt. *
    • 4
      VZ20HS - Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały
      VZ20HS
      Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały
      Cena
      121,70  zł
      / szt. *
      121,70  zł
      / szt. *
    • 5
      UM00M5 - FWU Zestaw akcesoriów teletechnicznych z gniazdem zasilającym potrójnym
      UM00M5
      FWU Zestaw akcesoriów teletechnicznych z gniazdem zasilającym potrójnym
      Cena
      773,50  zł
      / szt. *
      773,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32