coviva Adapter sieciowy LAN-WiFi dla coviva Smartbox TKH181

EAN
3250615919878
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
273,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Test ciągłości / test diody
    Nie
  • Zintegro­wana bramka ISDN
    Nie
Połączenia
  • Szero­kość pasma (prze­pusto­wość)
    2,4 GHz
  • Kompa­ty­bilny z WiFi
    Tak
  • Protokół radiowy
    IEEE 802.11 n
  • Kategoria odbior­nika
    2
  • Przewód anteny zewnętrznej
    Nie
Napięcie
  • Napięcie robocze
    30 V DC
  • Napięcie robocze przez magistralę
    30 V DC
Wymiary
  • głębo­kość
    26.5 mm
  • Głębo­kość produktu
    71 mm
  • Wyso­kość produktu
    6.5 mm
  • Szero­kość produktu
    50.2 mm
  • Wyso­kość
    203 mm
  • Szero­kość
    77 mm
Często­tliwość
  • Często­tliwość (zakres do ETIM)
    2412 do 2472 Hz
Moc
  • Moc nadaj­nika radio­wego
    < 25 mW
Pamięć
  • Pręd­kość prze­syłu
    300 Mbit/s
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    biały
  • Powierzchnia
    mat
Podłączenie
  • Liczba kanałów radio­wych wyjść
    maks. 512
Wypo­sażenie
  • Liczba kanałów radio­wych wejść
    maks. 512
  • Fast Ethernet
    Tak
  • Trans­mitter duty cycle
    1 %
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    0…45 °C
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie