The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wygląda na to, że JavaScript jest wyłączony w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś JavaScript w swojej przeglądarce.
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100
Specyfikacja techniczna
System magistralny (bus)
KNX
Klawisz / Przycisk
z przyciskiem programowania i czerwoną diodą LED programowania
Power over Ethernet (PoE)
Napięcie robocze przez magistralę
21…32 V DC
Obciążenie magistrali
10 mA
Pobór prądu przez magistralę (transmisja danych)
10 mA
Wysokość montażu od szyny
55 mm
szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
2 modules
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
2 W
Sterowanie napięciowe
24 V AC/DC
Pobór na pomocniczym źródle zasilania
25mA (24V DC)
Porty magistralne
z wbudowanym portem magistralnym
Rodzaj przyłącza magistrali
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
Obsługiwane tryby konfiguracji
system
Temperatura robocza
-5…45 °C
Temperatura przechowywania/transportu
-25…70 °C
Główna linia projektowa
KNX
Tekst wskazówki
Do uruchomienia niezbędna jest znajomość technologii sieciowej.
Zobacz więcej
Zobacz mniej
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie