KNX system Interfejs USB do transmisji danych TH101

EAN
3250615881014
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • System magistralny (bus)
    magistrala EIB
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    2
Kompa­ty­bil­ność
  • Kompa­ty­bil­ność
    kompa­ty­bil­ność z proto­kołem trans­misji USB 1.1/2.0
  • Wyma­gania syste­mowe
    wyma­gania syste­mowe: Windows 98, 98 SE, ME, 2000 i Vista
Połączenia
  • Łącza wtykowe / wtyki
    z gniazdem USB Typ B do trans­misji danych (zasilanie z PC)
Napięcie
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
Wymiary
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    2 modules
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    0.15 W
  • Energia tracona w prze­wodach
    0.15 W
Pamięć
  • Pręd­kość prze­syłu danych
    9.6 kBd
Materiał
  • Kolor
    szary
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    Połączenie USB
Przewód
  • Długość prze­wodu USB
    maks. 5 m
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system
  • Progra­mo­wanie
    możliwość progra­mo­wania od ETS3, V1.0
Wypo­sażenie
  • Rodzaj wyświe­tlacza
    USB
Opro­gra­mo­wanie
  • Aktu­alizacja
    z sterow­nikiem w tech­nologii flash
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    KNX

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie