The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Tech­nologia bezpie­czeń­stwa
    • Czuj­niki dymu i ciepła
    • Czujnik dymu­/ciepła
    • TG600AL
    EAN
    3599430010514
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    • Czujnik dymu­/ciepła

    Czujnik dymu Autonomiczny zasilany bateryjnie, 10 lat, biały TG600AL

    Cena
    256,50  zł
    / szt. *
    256,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Czujnik dymu Autonomiczny zasilany bateryjnie, 10 lat, biały

    TG600AL

    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Łącz­ność
    • Connected
      Nie
    • Opcjonalne połączenie radiowe
      Nie
    Sprzęt
    • Głośność sygna­lizatora akustycz­nego
      85 dB
    Wymiary
    • Śred­nica
      97 mm
    • Wyso­kość
      37 mm
    Bateria (akumu­lator)
    • Żywot­ność baterii
      10 lat niewy­mienna bateria litowa
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP30
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -10 - 65 °C
    Materiały
    • Kod RAL
      9010

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TG600AL | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TG600AL

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TG600AL | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TG600AL

      Czujnik dymu Autonomiczny zasilany bateryjnie, 10 lat, biały

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fi-FI, nn-NO 2017-01-01 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fi-FI, nn-NO 2017-01-01

      PDF
      315,72 kB
      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fi-FI, nn-NO 2023-08-25 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fi-FI, nn-NO 2023-08-25

      PDF
      783,00 kB
    • Certyfikat produktu

      Zdjęcie Certyfikat produktu de-DE, en-GB 2023-04-20 | Hager Polska

      Certyfikat produktu de-DE, en-GB 2023-04-20

      PDF
      296,98 kB
      Zdjęcie Certyfikat produktu de-DE, en-GB 2024-07-29 | Hager Polska

      Certyfikat produktu de-DE, en-GB 2024-07-29

      PDF
      282,26 kB
      Zdjęcie Certyfikat produktu en-GB, de-DE 2024-03-19 | Hager Polska

      Certyfikat produktu en-GB, de-DE 2024-03-19

      PDF
      1,00 MB
      Zdjęcie Certyfikat produktu en-GB, de-DE 2024-03-19 | Hager Polska

      Certyfikat produktu en-GB, de-DE 2024-03-19

      PDF
      907,15 kB
      Zdjęcie Certyfikat produktu fr-FR 2026-06-09 | Hager Polska

      Certyfikat produktu fr-FR 2026-06-09

      PDF
      170,94 kB
    • Informacje techniczne - Deklaracja jakości

      Zdjęcie Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2015-02-27 | Hager Polska

      Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2015-02-27

      PDF
      371,51 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Czujniki dymu; TG600AL | Hager Polska

      Czujniki dymu; TG600AL

      PDF
      158,84 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-29

      PDF
      378,69 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32