Czujnik dymu Autonomiczny zasilany bateryjnie, 5 lat, biały TG600A

EAN
3599430010507
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Czujnik dymu został zaprojektowany do stosowania w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak mieszkania, domy jednorodzinne. Do wczesnego wykrycia ognia tlącego oraz
ognia otwartego tworzącego dym w pomieszczeniach.
Zgodny z normą EN 14604, certyfikat Q zgodnie z dyrektywą VFDB 14-01.
Upoważnienie do użytku prywatnego i w obszarach mieszkalnych zgodnie z EN 14676.

  • optyczny czujnik dymu
  • technologia PGSA, cyfrowa analiza sygnału z funkcją autotestu
  • małe rozmiary i atrakcyjna stylistyka
  • głośny dźwięk ostrzegawczy w przypadku alarmu
  • tymczasowe wyłączenia alarmu na 15 min. za pomocą przycisku
  • manualny test działania czujnika
  • z czerwoną diodą LED alarmu i zasilania
  • automatyczny test akumulatora z optyczną i akustyczna sygnalizacją na min. 30 dni przed wymaganą wymianą baterii
  • sygnalizacja zanieczyszczenia czujnika
  • zabezpieczenie przed demontażem
  • do montażu na ścianie i suficie
  • montaż możliwy jedynie po założeniu baterii

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Rodzaj pracy
    Samo­dzielny
  • Wbudowany sygna­lizator akustyczny
    Tak, 85 dB dla 3 m
Wymiary
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    97x37
Pomiary
  • Obszar detekcji
    50 m²
Bateria
  • Komu­nikat o niskim poziomie baterii.
    Tak
Zasilacz
  • Napięcie zasilania
    Bateria litowa 3 V
Dostawa
  • Dostar­czona bateria zapa­sowa do ponow­nego ładowania.
    Nie
Wypo­sażenie
  • Głośność sygna­lizatora akustycz­nego
    85 dB
Norma
  • Numer homo­logacji zgodnie ze stan­dardem EG
    1772-C­PR-140653
  • Certy­fikat Q-Label
    Nie
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…65 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie