The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • SVN422

Przycisk sterowniczy 1NC LED czerwona Ith=16A 230VAC SVN422

EAN
3250615721969
Liczba w opakowaniu
12 szt.
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

Produkty uzupełniające:

SVN452, SVN321

Przycisk sterowniczy 1NC LED czerwona Ith=16A 230VAC

SVN422

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Sprzęt
  • Liczba styków INV
    0
  • Liczba styków NC
    1
  • Liczba styków NO
    0
  • Z lampką sygna­lizacyjną
    Tak
Prąd elek­tryczny
  • Chwilowy prąd kontak­towy
    16 A
  • Prąd znamio­nowy
    16 A
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    1
Wymiary
  • Wyso­kość
    83 mm
  • Szero­kość
    17,50 mm
  • Głębo­kość
    66 mm
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 - 230 V

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration SVN422
PDF
Hager RoHS report SVN422
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie SVN422 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu SVN422

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu SVN422 | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu SVN422

    Przycisk sterowniczy 1NC LED czerwona Ith=16A 230VAC

    PDF
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

    Katalog główny - Rozdział energii

    Katalog główny

    PDF
    197,18 MB
  • Narzędzia

    Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

    Apli­kacja Hager Ready

    Twój cyfrowy asystent

    URL
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
    Zdjęcie Przyciski i lampki sygnalizacyjne; SVN... | Hager Polska

    Przyciski i lampki sygnalizacyjne; SVN...

    PDF
    189,04 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32