Przycisk sterowniczy 2NC Ith=16A 230VAC SVN341

EAN
3250615721846
Liczba w opakowaniu
12 PCEs
Grupa rabatowa
APA
94,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    1
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
    250 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
    4000 V
  • Napięcie załączające
    230 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
  • Prąd znamio­nowy
    16 A
  • Prze­widywany prąd zwar­ciowy wytrzymywany dla zabez­pie­czenia MCB 16A typ B
    1000A [Pro­t:16Acu­rveB]
  • Prze­widywany prąd zwar­ciowy wytrzymywany dla zabez­pie­czenia topiko­wego 16A gG
    1000A [Pro­t:16AgG]
  • Obudowa zewnętrzna zasilana prądem cieplnym
    16 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    66 mm
  • Wyso­kość produktu
    83 mm
  • Szero­kość produktu
    17.5 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    0 W
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    15000
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    15000
Materiał
  • Kolor
    nie dotyczy
Wypo­sażenie
  • Liczba styków NC
    2
  • Liczba styków NO
    0
  • Liczba styków NO/NC
    0
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -20…50 °C
  • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
    3
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -40…80 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie