The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
  • Urządzenia sygna­lizacyjne akustyczne
  • SU215
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN

Brzęczyk modułowy 230VAC 0,03A 78dBA SU215

EAN
3250615712158
Liczba w opakowaniu
12 szt.
Grupa rabatowa
APA
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Cena
152,00 zł
/ szt. *
152,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Brzęczyk modułowy 230VAC 0,03A 78dBA

SU215

  • Specyfikacja techniczna
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    0,03 A
Wymiary
  • Wyso­kość
    81 mm
  • Szero­kość
    18 mm
  • Głębo­kość
    64 mm
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -10 - 40 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25 - 60 °C
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
    4 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
    6 mm²
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    6,50 W
  • Pobór mocy VA
    6,50 VA
Sprzęt
  • Poziom dźwięku
    78
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    1
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    220 - 240 V

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie SU215 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu SU215

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu SU215 | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu SU215

    Brzęczyk modułowy 230VAC 0,03A 78dBA

    PDF
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

    Katalog główny - Rozdział energii

    Katalog główny

    PDF
    197,18 MB
  • Narzędzia

    Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

    Apli­kacja Hager Ready

    Twój cyfrowy asystent

    URL
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    SU215

    PDF
    183,43 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    2
  • 1
    SU212 - Dzwonek modułowy 12V 85dB
    SU212
    Dzwonek modułowy 12V 85dB
    Cena
    122,00 zł
    / szt. *
    122,00 zł
    / szt. *
  • 2
    SU213 - Dzwonek modułowy 230V 85dB
    SU213
    Dzwonek modułowy 230V 85dB
    Cena
    164,00 zł
    / szt. *
    164,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32