The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • SRT05005B
    EAN
    3250615512611
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 500/5 2,2VA kl.1 nielegalizowany SRT05005B

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty podobne

    SRR05005B

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 500/5 2,2VA kl.1 nielegalizowany

    SRT05005B

    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Specyficzne atrybuty iden­ty­fi­ka­cyjne dla ochrony
    • Filtr typ produktu
      Rdzeń CT
    Funkcje
    • Klasa dokład­ności
      1
    Moc
    • Moc
      2,20 VA
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      6,89 W
    Wymiary
    • Śred­nica otworu
      28 mm
    • Wyso­kość
      71,70 mm
    • Szero­kość
      44,50 mm
    • Głębo­kość
      61,30 mm
    • Wymiar otworu
      15 mm
    • Szero­kość otworu
      28,50 mm
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Napięcie
    • Znamio­nowe napięcie prze­mienne wytrzymywane
      3000 V
    • Maks. napięcie robocze
      720 V
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 65 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -20 - 70 °C
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Klasa izolacji
      H
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy pier­wotny (prze­kład­nika prądowego)
      500 A
    • Prąd znamio­nowy wtórny (prze­kład­nika prądowego)
      5 A
    • Prąd znamio­nowy In
      500 A
    • Prąd znamio­nowy cieplny długo­trwały
      1,2*Ipr
    • Znamio­nowy krót­ko­trwały prąd wytrzymywany 1s
      60*Ipr
    • Dyna­miczny prąd znamio­nowy
      2.5*Ith
    • Współ­czynnik ogra­niczenia prze­pięcia
      FS 10
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN, Płyta montażowa

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SRT05005B | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SRT05005B

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SRT05005B | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SRT05005B

      Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 500/5 2,2VA kl.1 nielegalizowany

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2019-10-18 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2019-10-18

      PDF
      609,37 kB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-04-02

      PDF
      185,36 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32