The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Pomiar i zarządzanie energią
    • Urządzenia monito­rujące energię
    • Prze­kład­niki prądowe i akcesoria
    • SRH40005
    EAN
    4049857139514
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Prze­kład­niki prądowe i akcesoria
    • Prze­kład­niki prądowe i akcesoria
    • Zobacz więcej

    Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 4000/5 15VA kl.1 nieleg. wielk. BG1274 SRH40005

    Cena
    1 033,00  zł
    / szt. *
    1 033,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 4000/5 15VA kl.1 nieleg. wielk. BG1274

    SRH40005

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Specyficzne atrybuty iden­ty­fi­ka­cyjne dla ochrony
    • Filtr typ produktu
      Trans­for­mator prądowy
    Funkcje
    • Klasa dokład­ności
      1
    Moc
    • Moc
      15 VA
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      30 W
    Wymiary
    • Wyso­kość
      198 mm
    • Szero­kość
      160 mm
    • Głębo­kość
      40 mm
    • Wymiar otworu
      72 mm
    • Szero­kość otworu
      122 mm
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Połączenie prze­wodowe
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Napięcie
    • Znamio­nowe napięcie prze­mienne wytrzymywane
      3000 V
    • Maks. napięcie robocze
      720 V
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 40 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 40 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1.5 - 6 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 6 mm²
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP10
    • Klasa izolacji
      F
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy pier­wotny (prze­kład­nika prądowego)
      4000 A
    • Prąd znamio­nowy wtórny (prze­kład­nika prądowego)
      5 A
    • Prąd znamio­nowy In
      4000 A
    • Prąd znamio­nowy cieplny długo­trwały
      1,2*Ipr
    • Znamio­nowy krót­ko­trwały prąd wytrzymywany 1s
      60*Ipr
    • Dyna­miczny prąd znamio­nowy
      2.5*Ith
    • Współ­czynnik ogra­niczenia prze­pięcia
      FS 5
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN, Płyta montażowa

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration SRH40005
    PDF
    RoHS report SRH40005
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SRH40005 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SRH40005

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SRH40005 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SRH40005

      Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 4000/5 15VA kl.1 nieleg. wielk. BG1274

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      281,96 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-20 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-20

      PDF
      190,61 kB
      Zdjęcie Przekładniki prądowe; LVZW…, LVZWB…, LVZWE…, SRA…, SRB…, SRC…, SRD…, SRE…, SRF…, SRG…., SRH…, SRI…, SRJ… | Hager Polska

      Przekładniki prądowe; LVZW…, LVZWB…, LVZWE…, SRA…, SRB…, SRC…, SRD…, SRE…, SRF…, SRG…., SRH…, SRI…, SRJ…

      PDF
      305,01 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SRA02505 - Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 250/5 2,5VA kl.1 nieleg. wielk. BG113
      SRA02505
      Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 250/5 2, 5VA kl.1 nieleg. wielk. BG113
      Cena
      270,80  zł
      / szt. *
      270,80  zł
      / szt. *
    • 2
      SRF16005 - Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 1600/5 30VA kl.1 nieleg. wielk. BG1034
      SRF16005
      Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 1600/5 30VA kl.1 nieleg. wielk. BG1034
      Cena
      625,00  zł
      / szt. *
      625,00  zł
      / szt. *
    • 3
      SRG30005 - Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 3000/5 15VA kl.1 nieleg. wielk. BG1254
      SRG30005
      Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 3000/5 15VA kl.1 nieleg. wielk. BG1254
      Cena
      870,00  zł
      / szt. *
      870,00  zł
      / szt. *
    • 4
      SRE12505 - Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 1250/5 15VA kl.1 nieleg. wielk. BG814
      SRE12505
      Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 1250/5 15VA kl.1 nieleg. wielk. BG814
      Cena
      419,50  zł
      / szt. *
      419,50  zł
      / szt. *
    • 5
      SRR04005B - Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 400/5 2,2VA kl.1 nielegalizowany
      SRR04005B
      Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 400/5 2, 2VA kl.1 nielegalizowany
      Cena
      253,90  zł
      / szt. *
      253,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32