The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Pomiar i zarządzanie energią
    • Urządzenia monito­rujące energię
    • Prze­kład­niki prądowe i akcesoria
    • SRE10005
    EAN
    4049857139408
    Liczba w opakowaniu
    1 Sztuka
    Grupa rabatowa
    APA
    • Prze­kład­niki prądowe i akcesoria
    • Prze­kład­niki prądowe i akcesoria
    • Zobacz wi?cej

    Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 1000/5 5VA kl.1 nieleg. wielk. BG417.1 SRE10005

    Cena
    353,70  zł
    / Sztuka *
    353,70  zł
    / Sztuka *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    configurator.modal.title

    configurator.modal.description

    Apli­kacja Hager Ready

    configurator.modal.link

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 1000/5 5VA kl.1 nieleg. wielk. BG417.1

    SRE10005

    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja
    • Wi?cej produktów

    Specyfikacja techniczna

    Specyficzne atrybuty iden­ty­fi­ka­cyjne dla ochrony
    • Filtr typ produktu
      Trans­for­mator prądowy
    Funkcje
    • Klasa dokład­ności
      1
    Moc
    • Moc
      5 VA
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      11 W
    Wymiary
    • Wyso­kość
      100 mm
    • Szero­kość
      58 mm
    • Głębo­kość
      55 mm
    • Wymiar otworu
      60 mm
    • Szero­kość otworu
      41 mm
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Napięcie
    • Znamio­nowe napięcie prze­mienne wytrzymywane
      3000 V
    • Maks. napięcie robocze
      720 V
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 40 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 40 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1.5 - 6 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 6 mm²
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP10
    • Klasa izolacji
      H
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy pier­wotny (prze­kład­nika prądowego)
      1000 A
    • Prąd znamio­nowy wtórny (prze­kład­nika prądowego)
      5 A
    • Prąd znamio­nowy In
      1000 A
    • Prąd znamio­nowy cieplny długo­trwały
      1,2*Ipr
    • Znamio­nowy krót­ko­trwały prąd wytrzymywany 1s
      60*Ipr
    • Dyna­miczny prąd znamio­nowy
      2.5*Ith
    • Współ­czynnik ogra­niczenia prze­pięcia
      FS 5
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN, Płyta montażowa

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration SRE10005
    PDF
    RoHS report SRE10005
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie SRE10005 | Hager Polska

      Zdj?cie produktu SRE10005

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa SRE10005 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SRE10005

      Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 1000/5 5VA kl.1 nieleg. wielk. BG417.1

      PDF
    • MarketingCatalogue

      Zdj?cie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • MarketingTools

      Zdj?cie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      281,96 kB
      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-20 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-20

      PDF
      190,61 kB
      Zdj?cie Przekładniki prądowe; LVZW…, LVZWB…, LVZWE…, SRA…, SRB…, SRC…, SRD…, SRE…, SRF…, SRG…., SRH…, SRI…, SRJ… | Hager Polska

      Przekładniki prądowe; LVZW…, LVZWB…, LVZWE…, SRA…, SRB…, SRC…, SRD…, SRE…, SRF…, SRG…., SRH…, SRI…, SRJ…

      PDF
      305,01 kB
    Wi?cej materia?ów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SRR04005B - Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 400/5 2,2VA kl.1 nielegalizowany
      SRR04005B
      Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 400/5 2, 2VA kl.1 nielegalizowany
      Cena
      253,90  zł
      / Sztuka *
      253,90  zł
      / Sztuka *
    • 2
      SRG30005 - Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 3000/5 15VA kl.1 nieleg. wielk. BG1254
      SRG30005
      Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 3000/5 15VA kl.1 nieleg. wielk. BG1254
      Cena
      870,00  zł
      / Sztuka *
      870,00  zł
      / Sztuka *
    • 3
      SRA02505 - Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 250/5 2,5VA kl.1 nieleg. wielk. BG113
      SRA02505
      Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 250/5 2, 5VA kl.1 nieleg. wielk. BG113
      Cena
      270,80  zł
      / Sztuka *
      270,80  zł
      / Sztuka *
    • 4
      SRF16005 - Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 1600/5 30VA kl.1 nieleg. wielk. BG1034
      SRF16005
      Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 1600/5 30VA kl.1 nieleg. wielk. BG1034
      Cena
      625,00  zł
      / Sztuka *
      625,00  zł
      / Sztuka *
    • 5
      SRR01605A - Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 160/5 0,3VA kl.1 nielegalizowany
      SRR01605A
      Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 160/5 0, 3VA kl.1 nielegalizowany
      Cena
      240,00  zł
      / Sztuka *
      240,00  zł
      / Sztuka *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32