SPD Ogranicznik przepięć T2 MOV 3P PV do sys.fotowolt. In=12,5 kA Up≤4kV DC SPV325

EAN
3250615661012
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Układ biegunów
    2 P
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    3
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
  • iede­charge
    12.5 kA
Napięcie
  • Maksy­malne napięcie trwałej pracy Uc
    1000 V
  • Napię­ciowy poziom ochrony Up
    4 kV
  • tensio­nvoltageupln
    12.5 kV
Prąd
  • iede­char­gemax
    25 kA
Wymiary
  • Szero­kość produktu
    54 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    0 W
Norma
  • Badania zgodnie z PN-EN 61643-11
    T2
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -40…80 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -40…80 °C

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie