SPD Moduł wymienny T2 MOV 1P GND do sys.fotowolt. In=12,5 kA Up≤4kV DC SPV025E
EAN
3250615660992
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów1
Napięcie
-
Ciągłe napięcie robocze Uc zgodnie z PN-EN-61643-11000 V
-
Napięciowy poziom ochrony Up4 kV
Prąd elektryczny
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE25 kA
Wymiary
-
Wysokość52,40 mm
-
Szerokość17,5 mm
-
Głębokość43,40 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciDC
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych25 - 25 mm²
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych35 - 35 mm²
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T2
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-10-26
PDF186,71 kB
Więcej materiałów