SPD Moduł wymienny T2 MOV 1P +/- do sys.fotowolt. In=12,5 kA Up≤4kV DC SPV025
EAN
3250615660985
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
305,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych. W celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów1
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)1000 - 1000 V
-
Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1585 V
-
Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-11,9 kV
-
Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-111,9 kV
-
Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-111900 V
Prąd elektryczny
-
Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164315 kA
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE40 kA
Wymiary
-
Wysokość52,4 mm
-
Szerokość17,5 mm
-
Głębokość55,4 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciDC
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych25 - 25 mm²
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych35 - 35 mm²
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T2
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania3 - 3 Nm
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-10-26
PDF186,71 kB
Więcej materiałów