SPD Ogranicznik przepięć T1+T2 MOV 3P sieć TN-C Iimp=37,5 kA Up≤1,5kV SPN900
EAN
3250615660510
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Specyfikacja techniczna
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciTN-C
Prąd elektryczny
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE50 kA
-
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)160 A
-
Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE12,5 kA
Łączność
-
Typ połączeniaPołączenie wtykowe
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Pojemność
-
Liczba modułów3
Napięcie
-
Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-11,50 kV
-
Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1275 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 400 V
Architektura
-
Liczba biegunów3
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
Wymiary
-
Wysokość58 mm
-
Szerokość82 mm
-
Głębokość98 mm
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Z lampką kontrolnąTak
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T1, T2
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania3 - 4,5 Nm
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa SPN900
SPD Ogranicznik przepięć T1+T2 MOV 3P sieć TN-C Iimp=37,5 kA Up≤1,5kV
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2014-10-22
PDF707,97 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
SPD Ograniczniki przepięć; SPN9…, SPN9…R
PDF185,11 kB
Więcej materiałów