The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • SPN802
    EAN
    3250615660947
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 4P sieć TT Iimp=100kA Up≤1,5kV SPN802

    Produkt niedostępny

    Produkty zamienne

    SPA801

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 4P sieć TT Iimp=100kA Up≤1,5kV

    SPN802

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Modu­łowa szyna fazowa 5 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Modu­łowa szyna fazowa
    • KDN380A

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 12M

      92,80  zł  / szt.*
    • KDN480A

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm2 do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 12M

      173,30  zł  / szt.*
    • KDN380B

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 57M

      395,60  zł  / szt.*
    • KDN363F

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 10mm2 do RCCB 4P+MCB / SPD 4P+MCB 3P 12M

      160,70  zł  / szt.*
    • KDN480B

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm2 do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 56M

      728,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Konfi­guracja sieci
    • Rodzaj sieci
      TT, TN-S
    Prąd elek­tryczny
    • Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE
      100 kA
    Sprzęt
    • Ze stykiem do zdalnej sygna­lizacji
      Nie
    Normy
    • Klasa wymagań IEC 61643
      T1, T2
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      8
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 60 °C
    Wymiary
    • Wyso­kość
      95,2 mm
    • Szero­kość
      142,4 mm
    • Głębo­kość
      67 mm
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Sygna­lizator optyczny
      Wskaźnik końca okresu eksploatacji

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SPN802 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SPN802

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SPN802 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SPN802

      SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 4P sieć TT Iimp=100kA Up≤1,5kV

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Parafoudre SPN802 SPN802R | Hager Polska

      Parafoudre SPN802 SPN802R

      Instrukcja montażu cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2015-05-04

      PDF
      963,27 kB
    • Broszura

      Zdjęcie Ochrona przed przepięciami - SPD | Hager Polska

      Ochrona przed przepięciami - SPD

      Broszura pl-PL 2026-03-26

      PDF
      1,84 MB
    • Dane techniczne — Karta produktu

      Zdjęcie UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf | Hager Polska

      UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.

      PDF
      248,28 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      SPD Ograniczniki przepięć SPN8…, SPN8…R

      PDF
      184,68 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32