The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • SPN801R

SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 4P TN-S Iimp=100kA Up≤1,5kV styk FM SPN801R

EAN
3250615660930
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

Produkty uzupełniające:

SPA801

SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 4P TN-S Iimp=100kA Up≤1,5kV styk FM

SPN801R

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Modu­łowa szyna fazowa 5 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Modu­łowa szyna fazowa
  • KDN380A

    Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 12M

    88,30 zł  / szt.*
  • KDN380B

    Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 57M

    344,00 zł  / szt.*
  • KDN480B

    Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm2 do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 56M

    693,00 zł  / szt.*
  • KDN480A

    Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm2 do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 12M

    165,00 zł  / szt.*
  • KDN363F

    Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 10mm2 do RCCB 4P+MCB / SPD 4P+MCB 3P 12M

    153,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja sieci
  • Rodzaj sieci
    TN-S, TT
Prąd elek­tryczny
  • Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE
    100 kA
Sprzęt
  • Ze stykiem do zdalnej sygna­lizacji
    Tak
Normy
  • Klasa wymagań IEC 61643
    T1, T2
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    8
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 60 °C
Wymiary
  • Wyso­kość
    95,2 mm
  • Szero­kość
    142,4 mm
  • Głębo­kość
    67 mm
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    Wskaźnik końca okresu eksploatacji

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie SPN801R | Hager Polska

    Zdjęcie produktu SPN801R

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa SPN801R | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa SPN801R

    SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 4P TN-S Iimp=100kA Up≤1,5kV styk FM

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Parafoudre SPN801 SPN801R | Hager Polska

    Parafoudre SPN801 SPN801R

    Instrukcja montażu cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2015-05-04

    PDF
    985,11 kB
  • Dane techniczne — Karta produktu

    Zdjęcie UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf | Hager Polska

    UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf

    Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.

    PDF
    248,28 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    SPD Ograniczniki przepięć SPN8…, SPN8…R

    PDF
    184,68 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32