SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 3P sieć TN-C Iimp=75kA Up≤1,5kV SPN800
EAN
3250615660909
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
6235,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych. W celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.
Specyfikacja techniczna
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciTN-C
Prąd elektryczny
-
Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE75 kA
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE75 kA
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T1, T2
Pojemność
-
Liczba modułów6
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
Wymiary
-
Wysokość95,2 mm
-
Szerokość106,8 mm
-
Głębokość67 mm
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Sygnalizator optycznyWskaźnik końca okresu eksploatacji
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL, pt-PT 2015-05-04
PDF978,75 kB -
Dane techniczne — Karta produktu
Dane techniczne — Karta produktu en-GB 2020-01-01
PDF248,28 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
SPD Ograniczniki przepięć SPN8…, SPN8…R
PDF184,68 kB
Więcej materiałów