SPD Ogranicznik przepięć T2 3P sieć IT In=20kA Up≤2kV styk FM SPN517
EAN
3250615660800
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Modułowa szyna fazowa 5 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów3
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 400 V
-
Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1440 V
-
Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-12 kV
-
Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-112 kV
-
Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-111500 V
Prąd elektryczny
-
Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164320 kA
-
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)125 A
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE40 kA
Wymiary
-
Wysokość80 mm
-
Szerokość95 mm
-
Głębokość60 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 60 °C
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciIT
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiTak
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T2
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania3,60 - 3,60 Nm
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa SPN517
SPD Ogranicznik przepięć T2 3P sieć IT In=20kA Up≤2kV styk FM
PDF -
Instrukcja montażu
Parafoudre SPN113, SPN513, SPN517
Instrukcja montażu en-GB, de-DE, nn-NO 2020-01-01
PDF566,80 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-11-09
PDF571,86 kB
Deklaracja zgodności UE
SPD Ograniczniki przepięć SPN...
PDF185,79 kB
Więcej materiałów