The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • SPN419

SPD Ogranicznik przepięć T2 4P sieć TN-S/TT In=20kA Up≤1,25kV styk FM SPN419

EAN
3250615660787
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt niedostępny

SPD Ogranicznik przepięć T2 4P sieć TN-S/TT In=20kA Up≤1,25kV styk FM

SPN419

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Modu­łowa szyna fazowa 5 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Modu­łowa szyna fazowa
  • KDN380A

    Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 12M

    88,30 zł  / szt.*
  • KDN380B

    Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 57M

    344,00 zł  / szt.*
  • KDN480B

    Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm2 do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 56M

    693,00 zł  / szt.*
  • KDN480A

    Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm2 do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 12M

    165,00 zł  / szt.*
  • KDN363F

    Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 10mm2 do RCCB 4P+MCB / SPD 4P+MCB 3P 12M

    153,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    4
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 - 400 V
  • Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1
    275 V
  • Poziom ochrony napięcia do poziomu zgod­nego z normą IEC 61643-1
    1,50 kV
  • Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-11
    1,50 kV
  • Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11
    1500 V
Prąd elek­tryczny
  • Znamio­nowy prąd rozładowania w 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
    20 kA
  • Maks. zabez­pie­czenie nadprądowe, połączenie równoległe (bez­piecz­nik)
    80 A
  • Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE
    40 kA
Wymiary
  • Wyso­kość
    98,7 mm
  • Szero­kość
    71 mm
  • Głębo­kość
    58,2 mm
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 60 °C
Konfi­guracja sieci
  • Rodzaj sieci
    TN-S, TT
Sprzęt
  • Ze stykiem do zdalnej sygna­lizacji
    Tak
Normy
  • Klasa wymagań IEC 61643
    T2
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    3,60 - 3,60 Nm

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie SPN419 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu SPN419

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa SPN419 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa SPN419

    SPD Ogranicznik przepięć T2 4P sieć TN-S/TT In=20kA Up≤1,25kV styk FM

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Parafoudre SPN315, SPN415, SPN317, SPN417, SPN418, SPN419 | Hager Polska

    Parafoudre SPN315, SPN415, SPN317, SPN417, SPN418, SPN419

    Instrukcja montażu cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE 2015-04-13

    PDF
    950,45 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-11-09

    PDF
    571,86 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    SPD Ograniczniki przepięć SPN...

    PDF
    185,79 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32