SPD Kabel światłowodowy do SPN191, tworzywo sztuczne, 18 m, 2,2mm SPN193
EAN
3250615660107
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Specyfikacja techniczna
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
Wymiary
-
Wysokość83 mm
-
Szerokość35 mm
-
Głębokość70 mm
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa SPN193
SPD Kabel światłowodowy do SPN191, tworzywo sztuczne, 18 m, 2,2mm
PDF
Więcej materiałów