SPD Wtyk światłowodowy do SPN191, 2,2mm SPN192
EAN
3250615660091
Liczba w opakowaniu
6 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Specyfikacja techniczna
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
Wymiary
-
Wysokość10 mm
-
Szerokość10 mm
-
Głębokość10 mm
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa SPN192
SPD Wtyk światłowodowy do SPN191, 2,2mm
PDF
Więcej materiałów