SPD T1 kombinowany, 1P, Iimp=25 kA, Up ≤ 2,5 kV SPN190
EAN
3250615660060
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Specyfikacja techniczna
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciTN, TT
Prąd elektryczny
-
Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE25 kA
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiTak
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T1
Pojemność
-
Liczba modułów1
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych35 - 50 mm²
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych35 - 50 mm²
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa SPN190
SPD T1 kombinowany, 1P, Iimp=25 kA, Up ≤ 2,5 kV
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2014-04-28
PDF1,31 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
SPD Ograniczniki przepięć; SP1…, SPN1…N, SPN1…R
PDF184,16 kB
Więcej materiałów