SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 1P N-PE Iimp=100kA In=100kA Up ≤ 2,5 kV SPN180N
EAN
3250615660039
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Specyfikacja techniczna
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciTT, TN-S
Prąd elektryczny
-
Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE100 kA
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE25 kA
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T1, T2
Pojemność
-
Liczba modułów1
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
Wymiary
-
Wysokość167 mm
-
Szerokość35,5 mm
-
Głębokość67 mm
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Sygnalizator optycznyWskaźnik końca okresu eksploatacji
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych10 - 50 mm²
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych10 - 35 mm²
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa SPN180N
SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 1P N-PE Iimp=100kA In=100kA Up ≤ 2,5 kV
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2019-03-26
PDF636,81 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
SPD Ograniczniki przepięć; SP1…, SPN1…N, SPN1…R
PDF184,16 kB
Więcej materiałów