SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 1P Iimp=25 kA In=25 kA Up ≤ 1,5 kV SPN180
Produkt niedostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciTN-C, TT
Prąd elektryczny
-
Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE25 kA
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE25 kA
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T1
Pojemność
-
Liczba modułów2
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
Wymiary
-
Wysokość167 mm
-
Szerokość35,5 mm
-
Głębokość67 mm
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Sygnalizator optycznyWskaźnik końca okresu eksploatacji
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych10 - 35 mm²
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych10 - 50 mm²
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa SPN180
SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 1P Iimp=25 kA In=25 kA Up ≤ 1,5 kV
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2019-03-26
PDF636,81 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
SPD Ograniczniki przepięć; SP1…, SPN1…N, SPN1…R
PDF184,16 kB
Więcej materiałów