SPD Ogranicznik przepięć T2 1P sieć TN/TT In=20kA Up≤1,25kV styk FM SPN117
EAN
3250615660718
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Modułowa szyna fazowa 5 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów1
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 400 V
-
Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1275 V
-
Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-11,50 kV
-
Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-111500 V
Prąd elektryczny
-
Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164320 kA
-
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)125 A
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE40 kA
Wymiary
-
Wysokość90 mm
-
Szerokość18 mm
-
Głębokość67 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 60 °C
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciTN-S
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiTak
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T2
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania3,60 - 3,60 Nm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa SPN117
SPD Ogranicznik przepięć T2 1P sieć TN/TT In=20kA Up≤1,25kV styk FM
PDF -
Instrukcja montażu
Parafoudre SPN115, SPN117
Instrukcja montażu cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE 2015-04-13
PDF866,93 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-11-09
PDF571,86 kB
Deklaracja zgodności UE
SPD Ograniczniki przepięć SPN...
PDF185,79 kB
Więcej materiałów