SPD Moduł wymienny T1 kombinowany 1P sieć TT(N-PE) Iimp=100kA Up≤1,5kV SPN080N
EAN
3250615660978
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciTN
Prąd elektryczny
-
Prąd udarowy Iimp (10/350 µs) PN-EN-61643 L-N(PEN)/N-PE25 kA
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE25 kA
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T1, T2
Pojemność
-
Liczba modułów1
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
Wymiary
-
Wysokość113,4 mm
-
Szerokość35,5 mm
-
Głębokość64,2 mm
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Sygnalizator optycznyOptyczny
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
SPD Ograniczniki przepięć SPN8…, SPN8…R
PDF184,68 kB
Więcej materiałów