SPD Moduł wymienny T1 kombinowany 1P sieć TN-S/TN-C/TT(L-N) Iimp=25kA Up≤1,5kV SPN080
EAN
3250615660961
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
2725,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych. W celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.
Specyfikacja techniczna
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciTT, TN
Prąd elektryczny
-
Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE25 kA
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE25 kA
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T1, T2
Pojemność
-
Liczba modułów1
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 60 °C
Wymiary
-
Wysokość46,6 mm
-
Szerokość35,5 mm
-
Głębokość59,4 mm
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Sygnalizator optycznyOptyczny
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
SPD Ograniczniki przepięć SPN8…, SPN8…R
PDF184,68 kB
Więcej materiałów