SPD Moduł wymienny T3 MOV 4P sieć TN-S In=3kA MOV SPN043N
EAN
3250615660640
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów2
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 400 V
-
Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1255 V
-
Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-11,50 kV
-
Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-111,50 kV
-
Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-111000 V
-
Napięcie znamionowe230 - 400 V
Prąd elektryczny
-
Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 616433 kA
-
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)25 A
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE8 kA
Wymiary
-
Wysokość73 mm
-
Szerokość36 mm
-
Głębokość90 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciTN-S, TT
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Łączność
-
WskaźnikOptyczny
Architektura
-
Liczba biegunów4
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T3
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa SPN043N
SPD Moduł wymienny T3 MOV 4P sieć TN-S In=3kA MOV
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
SPD Ograniczniki przepięć, SPN...N
PDF183,54 kB
Więcej materiałów