SPD Moduł wymienny T2 MOV 1P sieć TN/TT In=20kA Up≤1,25kV SPN015
EAN
3250615660671
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt jest dostępny jako część zamienna do starszego systemu. W celu uzyskania informacji o czasie dostawy i cenie prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów1
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
-
Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1275 V
-
Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-11,50 kV
-
Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-111,5 kV
Prąd elektryczny
-
Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164320 kA
-
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)125 A
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE40 kA
Wymiary
-
Wysokość52,4 mm
-
Szerokość17,5 mm
-
Głębokość55,3 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciTN, TT
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T2
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-11-09
PDF571,86 kBDeklaracja zgodności UE
SPD Ograniczniki przepięć SPN...
PDF185,79 kB
Więcej materiałów