SPD Moduł wymienny T2 MOV 1P sieć IT In=20kA Up≤2kV SPN013
EAN
3250615660664
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów1
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
-
Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1440 V
-
Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-12 kV
-
Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-112 kV
-
Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-112 kV
Prąd elektryczny
-
Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164320 kA
-
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)125 A
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE40 kA
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość18 mm
-
Głębokość45 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 60 °C
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciIT, TN, TT
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T2
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa SPN013
SPD Moduł wymienny T2 MOV 1P sieć IT In=20kA Up≤2kV
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-11-09
PDF571,86 kB
Deklaracja zgodności UE
SPD Ograniczniki przepięć SPN...
PDF185,79 kB
Więcej materiałów