SPD linii 2P DSL ADSL ADSL+ ISDN Iimp=1kA In=10kA SPK602
EAN
3250615515070
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
666,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
-
Nominalny moment dokręcania0,5 - 0,5 Nm
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643C1, C2, C3, D1, B2
Pojemność
-
Liczba modułów1
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)130 - 130 V
-
Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1185 V
-
Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-10,30 kV
Prąd elektryczny
-
Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 µs C2 IEC 6164310 kA
-
Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE1 kA
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE10 kA
Wymiary
-
Wysokość90 mm
-
Szerokość17,70 mm
-
Głębokość65,5 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 85 °C
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiTak
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych0,2 - 2,5 mm²
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych0,2 - 4 mm²
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-18
PDF434,71 kB
Więcej materiałów