SPD Ogranicznik przepięć magistral przemysłowych MODBUS SPK502
EAN
3250615661111
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Specyfikacja techniczna
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
-
Nominalny moment dokręcania0,40 - 0,40 Nm
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643D1, C2, C1
Prąd elektryczny
-
Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 µs C2 IEC 6164320 kA
Wymiary
-
Wysokość90 mm
-
Szerokość12 mm
-
Głębokość65 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych0,08 - 2,5 mm²
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych0,08 -4,0 mm²
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa SPK502
SPD Ogranicznik przepięć magistral przemysłowych MODBUS
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-05-02
PDF661,65 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
SPD Ograniczniki przepięć, SPK...
PDF186,15 kB
Więcej materiałów