SPD Ogranicznik przepięć linii koncentrycznych TV SPK300
EAN
3250615661081
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Specyfikacja techniczna
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643D1, C2, C1
Prąd elektryczny
-
Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE2,5 kA
Wymiary
-
Wysokość27 mm
-
Szerokość81 mm
-
Głębokość131 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa SPK300
SPD Ogranicznik przepięć linii koncentrycznych TV
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-04-29
PDF633,86 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
SPD Ograniczniki przepięć, SPK...
PDF186,15 kB
Więcej materiałów