SPD Ogranicznik przepięć sieci Ethernet SPK200
EAN
3250615661074
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Specyfikacja techniczna
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643C2, C1
Wymiary
-
Wysokość19 mm
-
Szerokość36 mm
-
Głębokość78 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa SPK200
SPD Ogranicznik przepięć sieci Ethernet
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-07-21
PDF670,06 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
SPD Ograniczniki przepięć, SPK...
PDF186,15 kB
Więcej materiałów